Schneider-Electric
 
14879 image- myse
14879
DuoLine XP Bar'clic - peigne de neutre - bleu - 13modules - 26 pas de 9 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme DuoLine
Type de produit ou équipement Peigne de raccordement
Mode d'installation Horizontale
Nom de l'appareil Bar'clic XP
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Description des lignes N
Longueur modules de 18 mm 13
Complémentaires
Nombre de voies 13 voies N
"Pas" de raccordement 18 mm
Type de connecteur Dent
Distance entre appareils 18 mm
Isolement Isolé
Présentation du produit Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi 63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V CA
Emplacement de montage Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm 26
Largeur 234 mm
Couleur Bleu
Compatibilité de gamme DuoLine DuoLine D'clic XP
DuoLine DuoLine D'clic Vigi
DuoLine DuoLine ID'clic XP
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,2 cm
Largeur de l'emballage 1 2,4 cm
Longueur de l'emballage 1 23,7 cm
Poids de l'emballage 1 37 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 4,4 cm
Largeur de l'emballage 2 7,1 cm
Longueur de l'emballage 2 26,2 cm
Poids de l'emballage 2 939 g
Type d'emballage 3 CAR
Nb produits dans l'emballage 3 240
Hauteur de l'emballage 3 19,5 cm
Largeur de l'emballage 3 19,7 cm
Longueur de l'emballage 3 30,6 cm
Poids de l'emballage 3 9,7 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months